เผยแพร่สินค้าของคุณ
EQUITONE [pictura] - Facade Cladding
EQUITONE [pictura] - Facade Cladding
EQUITONE [pictura] - Facade Cladding
EQUITONE [pictura] - Facade Cladding
EQUITONE [pictura] - Facade Cladding
EQUITONE [pictura] - Facade Cladding
    EQUITONE

    EQUITONE [pictura] - Facade Cladding

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(24 รีวิว)

    Facade material - Exterior cladding - Ventilated facade - Fibre cement - fibrecement - fibres cement

    EQUITONE [pictura] is a versatile fibre cement façade material. The material is coated with an ultra matt, highly resistant coating. The material comes in a maximum panel size of 1,25 x 3m (4´x 10´) and can be transformed in any size or shape in the workshop or on-site. Furthermore, the material can be perforated or printed. Visible and invisible fixing methods include riveting, screwing and bonding on metal or wood supporting frames.

    Free samples are available upon request on the EQUITONE website.

    ติดต่อกับ EQUITONE

    สเปคสินค้า
    • Available in a range of colours, the EQUITONE [pictura] panels are lightweight for use in a rainscreen/ventilated façade, interior wall lining, soffit, ceilings, barge boards and eaves boards. The EQUITONE [pictura] is available in 2 sheet sizes 1250mm x 2500mm and 1250mm x 3100mm and 8 and 12mm thickness. The EQUITONE [pictura] receives a factory applied anti-graffiti coating. EQUITONE [pictura] is fire resistance and receive the fire classification of A2,s1-d0 to EN 13501-1. The panels are resistant to extreme temperatures and frost and are strong and impact resistant. They are environmentally friendly with a life expectancy in excess of 50 years they are low maintenance and can be fixed with visible fixings or secret fix systems.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eq_pict
    • Product familyFacade cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fibre Cement Facade Panel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-31
    • หมายเลขฉบับ3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • วัสดุรองFibercement
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameSiding
    • UNSPSC code30151802
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (22)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (25)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)