เผยแพร่สินค้าของคุณ
S Roller blind Cassette E46 Chain operation
S Roller blind Cassette E46 Chain operation
    erfal

    S Roller blind Cassette E46 Chain operation

    Erfal roller blinds in the three sizes S - M - XL are the ideal and individual solution for your project. Whether window bar installation (S-cassette roller blinds), mullion-and-transom façade (M roller blinds) or large-scale shading (XL roller blinds), you can equip the roller blinds with more than 240 fabrics. Choose different fixations like Basis brackets, mounting profile or cassette variants. Optionally, the roller blinds can be manufactured with side guidance or profile guidance (for better fabric guidance and darkening), as well as with manual (chain or crank) or motorized operation. In addition to the standard colors, all aluminum parts can also be coated in RAL Classic colors. Whether you are planning new offices or a health care, hotel, school, and administrative facility, erfal roller blinds are a classic visual and sunscreen product.
    สเปคสินค้า
    • S - Cassette roller blind 44 x 46 mm with easy-to-fit two-part cassette profile Aluminium Shaft 20mm Cover caps and end caps in white, grey or black Operating side right or left Powder-coated aluminium cassette an end profile (white RAL 9016, grey RAL 9006 or black RAL 9005) Srew mounting (optionally with acrylate adhesive tape) Side Guiding or Profile Guiding 30 x 19 mm and closing profile 18 x 18 mm available Size range: width 40-150 cm height 35-200 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S_Cassette_E46
    • Product familyroller blinds
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์internal sun shading systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_72
    • Uniclass 2015 DescriptionRoller blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoller Window Shades
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (59)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)