เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
    erfal

    Vertical blind Monomatic/Decomatic

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)
    Best privacy and glare protection for individual light regulation with vertical blinds. Erfal offers custom-made running rails for your object, as well as curved and slope systems for mounting on the ceiling, wall or in the niche. The operating types are Monomatic for turning and moving the vertical blinds by chain, as well as pull cord / turning chain for separate operation. Choose the two slat widths 89mm and 127mm from more than 160 object fabrics. 4 colors are available as standard colors of the aluminum top rail, all profiles can also be coated according to the RAL Classic colors. Depending on the type of operation, widths up to 600cm are possible.
    สเปคสินค้า
    • Vertical blind Monomatic Endless chain operation or Pull chord/Turning chain operation Powder-coated aluminium rail profile (white RAL 9016, black RAL 9005 dark brown RAL 8077 or silver anodised) 40 x 25 mm Operation elements in tranpsparent, white, grey or black Clip fixation (Ceiling) or bracket fixation (Wall), opt. installation profile Slats 127 mm or 89 mm with Size range: width 600 cm (700 cm Pull chord/Turning chain) height 440 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vertical_blind
    • Product familyvertical blinds
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์internal sun shading systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)6000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_95
    • Uniclass 2015 DescriptionVertical blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Shades
    • OmniClass Number23-17 21 13 11 13
    • OmniClass TitleVertical Window Blinds
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (59)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)