เผยแพร่สินค้าของคุณ
ClickitUp Balcony Straight section
ClickitUp Balcony Straight section
ClickitUp Balcony Straight section
    ErgoSafe AB

    ClickitUp Balcony Straight section

    ClickitUp Balcony is a adjustable glass railing/windbreaker with a handsome design. The glass railing`s appearance is enabled by pneumatics feathers, anodized aluminium profiles, double toughened laminated glass and the gluing technique “structural glazing”. The glass railing`s function is based on a solid outer glass and a moving inner glass which is glued on to aluminium profiles. Pneumatic pistons with a click function are lifting moveable glass. If pressing on the inner glass, the glass is realised and moves upwards to its upper position. When the ClickitUp is being lowered, you bring the moveable glass to its lowest position where the click function is activated.
    สเปคสินค้า
    • Straight section - ClickitUp balcony has a 9,52mm double toughened laminated glass as solid glass and 6mm toughened as Moveable glass. - Sections are assembled using double grounding and double cylinder head. - Upon completion a single grounding is assembled and one left/right cylinder head. - Cylinder heads and all internal attach details are made of stainless acid-proof steel. - Profiles and groundings are made of anodized aluminium. - Corner With corner post ClickitUp balcony corney post follows same design as the glass railing with toughened glass glued with structural glazing on the outside of the corner post. - Fore corner mounting ClickitUp balcony´s corner post is assembled with a corner grounding. - The corner post is assembled in straight sections using a cylinder head. Without corner post ClickitUp Balcony sections can be assembled section against section. Solid sections ClickitUp balcony is also available as solid sections without adjustable glass. It is same design and can be combined with ClickitUp balcony section. Placing ClickitUp balcony is tested according to SS-EN 12600 for assembling on heights over 2m where there is a fall hazard.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CiU-B-S
    • Product familyClickitUp
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balcony
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-04-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)92.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • UNSPSC nameFencing
    • UNSPSC code301520

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะโอลันด์
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (72)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)