เผยแพร่สินค้าของคุณ
ABSOUTE EVO MOTORISED - Sliding Door
ABSOUTE EVO MOTORISED - Sliding Door
ABSOUTE EVO MOTORISED - Sliding Door
    Ermetika

    ABSOUTE EVO MOTORISED - Sliding Door

    Free of any external frame, Absolute Evo Motorised is the sliding Hi-Tech door for people with and without special needs. Not only does this system avoid any clutter through its sliding nature, but thanks to its Push&Go opening mechanism, it opens automatically by means of a slight manual push in the opening direction and then closes automatically. This option combines convenience, functionality and a high-tech touch, making it ideal for various needs. The Absolute Evo Motorised door is available for the following wall thicknesses: PLASTER and PLASTERBOARD: 125 mm.
    สเปคสินค้า
    • MAIN FEATURES The rail is made of AW6060 aluminum anodized 12 micron, a special protective primer that save it from oxidation and humidity, in order to guarantee the best performances during the years. - For plastered or plasterboard wall. - Standard solutions as well as bespoke ones. - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ABSOUTE_EVO_MOTORISED-Sliding_Door
    • Product familyFlush doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Absolute Evo Motorised
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (184)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)