เผยแพร่สินค้าของคุณ
EVOLUTION MOTORISED - Sliding Counter frame
EVOLUTION MOTORISED - Sliding Counter frame
EVOLUTION MOTORISED - Sliding Counter frame
    Ermetika

    EVOLUTION MOTORISED - Sliding Counter frame

    The Evolution Motorised door is equipped with a device and accessories that allow the door to open and close completely automatically by detecting the presence or movement of occupants. Evolution Motorised is the ideal solution to enable people with limited mobility to perform simple and natural movements in their everyday lives at any moment. The Evolution Motorised door system is available for the following wall thicknesses: PLASTER: 107 and 125 mm PLASTERBOARD: 125 mm
    สเปคสินค้า
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EVOLUTION-MOTORISED-Sliding_Counter_frame
    • Product familyInterior door systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Evolution Motorised
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (184)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)