เผยแพร่สินค้าของคุณ
ABSOLUTE EVOKIT DOUBLE - Sliding Flush Door
ABSOLUTE EVOKIT DOUBLE - Sliding Flush Door
    Ermetika

    ABSOLUTE EVOKIT DOUBLE - Sliding Flush Door

    Absolute EvoKit is the unassembled model of Ermetika's Absolute Evo for flush-to-wall pocket door systems. Available for plasterboard walls, it is the go-to solution for projects that require the transportation of a compact product to multi-story buildings where spaces are not suitable for transporting pre-assembled door frames. Available for the following wall thicknesses: PLASTERBOARD 100 an 125 mm.
    สเปคสินค้า
    • Metal pocket door system in kit made of zinc coated metal bars. - 12 reinforcement bars - Maximum door weight 100Kg.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sliding-Door-Evokit_Absolute-Double
    • Product familyFlush doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Evokit Absolute
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Wood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 11 11
    • OmniClass TitleDoor Frames
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (184)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)