เผยแพร่สินค้าของคุณ
STAFFETTA SINGLE - Telescopic Sliding Door
STAFFETTA SINGLE - Telescopic Sliding Door
STAFFETTA SINGLE - Telescopic Sliding Door
    Ermetika

    STAFFETTA SINGLE - Telescopic Sliding Door

    The double-panel pocket door system Staffetta, is a telescopic door consisting of two door frames and four panels that open and close using the sliding system. The two couple of panels are independent, meaning that you have maximum flexibility in choosing the opening passage you need in a precise moment. The Staffetta door system is available for the following wall thicknesses: PLASTER and PLASTERBOARD: 170 and 180 mm.
    สเปคสินค้า
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.STAFFETTA_SINGLE-Telescopic_Sliding_Door
    • Product familyInterior door systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Staffetta
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (184)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)