เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench
Bench 67 - Wall mounted bench
    Essem Design

    Bench 67 - Wall mounted bench

    The wall-mounted bench for public environments is an obvious choice for those who want to offer functional seating. 

    The advantage of choosing a wall-mounted bench is that it sits firmly on the wall permanently, without any risk of moving.

    สเปคสินค้า
    • Measurement:

      397x350 mm (DxH)

      Hole diameter (mm): 8

      CC-Height (mm): 260

      Material:

      Stand material: Steel

      Three lacquered boards in different woods with brackets in powder-coated steel.

      Finish:

      Seat color: Clear coated

      Colour codes, powder-coating: Black (RAL 9005), white (n/a)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bench-67
    • Product familyBenches
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bench 67
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBenches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)