เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bench 68
Bench 68
Bench 68
Bench 68
Bench 68
Bench 68
Bench 68
Bench 68
Bench 68
Bench 68
    Essem Design

    Bench 68

    A simple bench can be useful in many different situations – not least in the hallway where you might want to sit down to put your shoes on. 

    This bench can easily be placed in the kitchen or as separate piece of hall furniture. 

    Because it is relatively small, there is no problem finding a suitable space for it. 

    Thanks to its stable design, there is no risk of it bending or breaking if the floor is not quite even.

    สเปคสินค้า
    • Measurement:

      370x450 mm (DxH)

      Material:

      Stand material: Steel

      Three lacquered boards in different woods with brackets in powder-coated steel.

      Finish:

      Seat color: Clear coated

      Colour codes, powder-coating: Black (RAL 9005), white (n/a)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bench-68
    • Product familyBenches
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bench 68
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBenches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)