เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bin 50 Litre
Bin 50 Litre
    Tork-Essity-EU

    Bin 50 Litre

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(19 รีวิว)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • High capacity (50L) reduces maintenance time
    • Slim and attractive bin that can be wall mounted to blend into the washroom interior and maintain a great impression.
    • Concealed bin liner maintains a fresh impression to the user.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.460011
    • Product familyImage Design
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)614
    • กว้าง (มิลลิเมตร)253
    • ความลึก (มิลลิเมตร)395
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4890
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 17 11
    • OmniClass TitleInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป