เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White
    Tork-Essity-EU

    Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White

    Tork Mini Jumbo 2-Roll toilet paper dispenser is designed for high-traffic restrooms where efficiency and low running cost matter most. It holds two high-capacity mini jumbo rolls to ensure toilet paper is always available. Replace the empty roll while the other is still in use for uninterrupted service. Tork Elevation toilet roll holders feature functional, modern design that leaves a lasting impression.

    • High capacity: less maintenance and reduced risk of paper shortage
    • Robust sliding door minimizes stub-roll waste ensures full usage of both toilet paper rolls
    • See-through window indicates when it's time to refill
    • Optimal roll brake avoids free spinning rolls and therefore reduces consumption
    • Enclosed design protects both toilet paper rolls for better hygiene.
    • Certified Easy to use for washroom users and cleaners
    สเปคสินค้า
    • Key benefits

      Elevation

      • Leave a lasting impression on your guests with this sleek modern design

      High capacity

      • Offers high capacity to serve more guests between refills.

      Lockable

      • Versatile lock mechanism helps control misuse

      Tork Vision Cleaning enabled

      • Tork Vision Cleaning uses the power of real-time data to identify when and where services are needed
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.555560
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Jumbo roll
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9.92
    • กว้าง (นิ้ว)5.71
    • ความลึก (นิ้ว)17.64
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers