เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coat Hook
Coat Hook
    Tork-Essity-EU

    Coat Hook

    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom. Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility. Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean. • A coat hook offers extra convenience with style • Matches the Image Design look to blend in seamlessly • Easy to mount no visible screws
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.460014
    • Product familyImage Design
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hook
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)55
    • กว้าง (มิลลิเมตร)30
    • ความลึก (มิลลิเมตร)35
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองABS
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_16
    • Uniclass 2015 DescriptionCoat hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)