เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Bin
Tork-Essity-EU

Tork Bin

4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)
The Tork waste bin can stand freely or be wall monted, has an optional lid and ensures a neat and clean appearance.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.563000
  • Product familyElevation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)629
  • กว้าง (มิลลิเมตร)389
  • ความลึก (มิลลิเมตร)289
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.895
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
  • OmniClass Number23-21 17 11
  • OmniClass TitleInterior Waste Bins
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste