เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Bin
Tork Bin
    Tork-Essity-EU

    Tork Bin

    The Tork waste bin can stand freely or be wall mounted, has an optional lid and ensures a neat and clean appearance.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.563008
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)629
    • กว้าง (มิลลิเมตร)389
    • ความลึก (มิลลิเมตร)289
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.895
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 17 11
    • OmniClass TitleInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป