เผยแพร่สินค้าของคุณ
SUPERKIT Evolux Integra | Shower channel
SUPERKIT Evolux Integra | Shower channel
SUPERKIT Evolux Integra | Shower channel
SUPERKIT Evolux Integra | Shower channel
SUPERKIT Evolux Integra | Shower channel
    GURU waterproofing products

    SUPERKIT Evolux Integra | Shower channel

    SUPERKIT is a comprehensive kit that includes everything needed to easily build walk-in showers without complications (except tiles and cement). The system features a prefabricated shower tray with an integrated slope, ensuring fast and efficient drainage.

    Its intuitive design allows for quick and easy installation. In addition, the tray can be easily cut to size, adapting perfectly to any space. Its tileable surface enables customized finishes in the style of your choice.

    Available with two grate options (REVOLUX or EVOLUX INTEGRA), SUPERKIT offers maximum versatility and flawless aesthetics in any bathroom.

    Simplify your project with SUPERKIT and enjoy a safe, comfortable, and easy-to-install shower.

    TECHNICAL FEATURES

  • Waterproofing sheet with wall upstand
  • Immediate installation
  • Easy to cut with a utility knife
  • Adaptable dimensions
  • State-of-the-art drainage system
  • Even slope
  • Fully tileable option (INTEGRA grate)
  • TECHNICAL DATA

  • Pre-sloped shower tray with 2% incline
  • High drainage capacity: 49 L/min
  • Highly resistant high-density polyurethane
  • สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.superkit-evolux-integra-shower-channel
    • Product familyShower Channels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUPERKIT
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ท่อระบายน้ำ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย