เผยแพร่สินค้าของคุณ
ET2 Gem E22833-18PCPC Wall Mount Bath Vanity
ET2 Gem E22833-18PCPC Wall Mount Bath Vanity
ET2 Gem E22833-18PCPC Wall Mount Bath Vanity
    ET2 Contemporary Lighting

    ET2 Gem E22833-18PCPC Wall Mount Bath Vanity

    With the illusion of floating on air, the Gem Collection offers a touch of mystery to any room. Intertwined metal cubes are encased by clear crystal cubes, allowing xenon light to shine from within and bursting out through the embellished crystal. Inner metal cubes come in two options, Polished Chrome (PC) and Silver (SV).

    As Featured on Amazon.com

    #ET2Lighting #IndoorLighting #WallMountLight #VanityLight

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Number of Bulb: 3
      Light Type: Xenon
      Bulb Type: G9
      Bulb Max Wattage: 40
      Total Wattage: 120
      Install Up/Down: All
      Rated Life: 2,000 Hours
      Rated Lumens: 2250
      Color Temperature: 2900 K
      Bulb(s): Included
      Dimmable: Yes
      Input Voltage: 120

      Width: 22"
      Height: 5.25"
      Extension: 6"
      HCO: 2"
      BP Width: 22.04"
      BP Height: 5.13"
      Hanging Weight: 5.28 lb.
      UPS Shippable: Yes

      Safety Rating: Damp
      Finish: Polished Chrome
      Material: Steel

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ET2-Gem-E22833-18PCPC-Wall-Mount-Bath-Vanity
    • Product familyLight Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Mount
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)