เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
    Ethnicraft

    Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm

    The Roller Max collection is remarkable in its design, distinguished with its stacked wood-stick effect. This outdoor dining table melds form with function in a natural and timeless way. Featuring a hand-finished concrete top, paired with a reclaimed solid teak base, a beautiful material mix provides durable practicality to both indoor and outdoor spaces.

    ติดต่อกับ Ethnicraft

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.11216-Roller-Max-outdoor-dining-table
    • Product familyRoller Max
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dining Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)76
    • กว้าง (มิลลิเมตร)125
    • ความลึก (มิลลิเมตร)125
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)52.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)