เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomerang outdoor coffee table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - pebble shape - 126x74x40 cm
Boomerang outdoor coffee table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - pebble shape - 126x74x40 cm
Boomerang outdoor coffee table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - pebble shape - 126x74x40 cm
Boomerang outdoor coffee table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - pebble shape - 126x74x40 cm
    Ethnicraft

    Boomerang outdoor coffee table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - pebble shape - 126x74x40 cm

    Playful, pebble shapes set on a beautiful, folded, base. Inspired by its popular indoor design, the Boomerang outdoor coffee table features a hand-finished concrete top, paired with a reclaimed solid teak base, a beautiful material mix provides durable practicality to both indoor and outdoor spaces. Configured with the two sizes together, or as a stand-alone, this well-proportioned design is sure to capture attention.

    ติดต่อกับ Ethnicraft

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.11238-Boomerang-outdoor-coffee-table
    • Product familyBoomerang
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coffee tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)74
    • ความลึก (มิลลิเมตร)126
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ