เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
    Ethnicraft

    Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm

    Rooted in the meditative essence of nature, the Zen adjustable lounger is a sanctuary for stillness. Its flowing frame, inspired by the organic shapes of roots, vines, and branches, seems to grow effortlessly into its surroundings. A patterned metal backrest—a whisper of ornamentation—adds a touch of the unexpected, a quiet invitation to pause, absorb, and unwind.

    ติดต่อกับ Ethnicraft

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.11811-Zen-outdoor-adjustable-lounger
    • Product familyMorpho by Tomorrowland
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Daybed (outdoor sunbed)
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)72
    • ความลึก (มิลลิเมตร)212
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักTeak
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)