เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bok cowork desk - varnished oak - rectangular - CEE7/3 (DE, NL, ES, RU...) - 240x140x76 cm
Bok cowork desk - varnished oak - rectangular - CEE7/3 (DE, NL, ES, RU...) - 240x140x76 cm
Bok cowork desk - varnished oak - rectangular - CEE7/3 (DE, NL, ES, RU...) - 240x140x76 cm
    Ethnicraft

    Bok cowork desk - varnished oak - rectangular - CEE7/3 (DE, NL, ES, RU...) - 240x140x76 cm

    The Bok cowork desk by Alain van Havre is the perfect fit for a coworking space. Its wider design allows two people to sit opposite each other with plenty of room for both. Three sets of power outlets are integrated in the design. Once you’re done, you can tap the outlets right back into the table - flush with the sleek surface.

    ติดต่อกับ Ethnicraft

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.51513-Bok-cowork-desk
    • Product familyBok
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)76
    • กว้าง (มิลลิเมตร)140
    • ความลึก (มิลลิเมตร)240
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOak
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)84
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน