เผยแพร่สินค้าของคุณ
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light
EuroFase 34125-014 Bath Bar Light
    Eurofase Lighting

    EuroFase 34125-014 Bath Bar Light

    Perfect for kitchens, over counters and islands, and in hallways and bathrooms. Exceptional quality guaranteed, as a result, our lighting fixtures is widely used in household and commercial lighting. Perfect for- bars, coffee Shops, restaurants, bedrooms, backyard, showrooms, clubs, living rooms, dining rooms, kitchens, showcase, malls, art rooms, museums, and more. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • No.: 34125-014 

      Product Color: GRAPHITE GREY 

      Shade / Accent Colour: CLEAR 

      Width: 4.75″ 

      Height: 15″ 

      Ext: 6.5″ 

      Weight: 6lb

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EuroFase-34125-014-Bath-Bar-Light
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall mounted
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)