เผยแพร่สินค้าของคุณ
Daitsu Monobloc Drive 50kW Industrial Heat Pump
Eurofred

Daitsu Monobloc Drive 50kW Industrial Heat Pump

This high-capacity air-to-water heat pump is a monobloc aerothermal system designed for large-scale residential, commercial, or industrial applications. It provides a comprehensive "multitask" solution for heating, cooling, and domestic hot water (DHW). Utilizing R290 refrigerant, this unit balances high performance with a lower environmental impact compared to traditional refrigerants.

The unit is engineered for outdoor installation with a robust design capable of managing high thermal demands. It features advanced inverter technology to optimize energy consumption and is designed for easy integration into existing water-based climate systems (radiators, fan coils, or underfloor heating). It includes smart management capabilities through Modbus for centralized building control.

สเปคสินค้า
  • NameMonobloc Drive 50TXMonobloc Drive 75TX
    Model Code3IDA115373IDA11538
    Heating Capacity (kW)5070
    Cooling Capacity (kW)454570
    Energy Class (35°C / 55°C)A+++ / A++A+++ / A++
    COP (Heating)4,54,24
    EER (Cooling)2,632,31
    Refrigerant TypeR290R290
    Sound Pressure Level dB(A)5660
    Dimensions (WxHxD mm)1067 x 1897 x 19471150 x 2457 x 2275
    Net Weight (kg)635963
    Power Supply380 / 3 / 50380 / 3 / 50
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.daitsu-50tx-monobloc-drive-50kw
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน
  • IFC classificationEnergy Conversion Device
  • รหัส ETIMEC000393
  • ชื่อ ETIMHot water heat pump
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAir to water heat pumps
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

สินค้าใกล้เคียง