เผยแพร่สินค้าของคุณ
Daitsu Monobloc Active II Multifunctional Tank
Eurofred

Daitsu Monobloc Active II Multifunctional Tank

This high-efficiency air-to-water heat pump is an all-in-one aerothermal solution designed for heating, cooling, and domestic hot water (DHW). Utilizing the eco-friendly R290 (propane) natural refrigerant, it is specifically engineered for boiler replacement and renovations, as it can reach high water discharge temperatures of up to 75°C.

The system features a monobloc design, meaning the entire refrigeration circuit is housed in the outdoor unit for simplified installation. It includes an integrated multifunctional tank to optimize space and performance, managed by a 5-inch color touchscreen and a dedicated mobile app (Warmlink) for remote control.

สเปคสินค้า
  • Key Specifications:

    • Refrigerant: R290 (Ultra-low Global Warming Potential).
    • Energy Class: A+++ (at 35°C water outlet).
    • Capacity: 17 kW (nominal heating).
    • Performance: Operates in extreme conditions down to -25°C.
    • Services: Heating (radiators/underfloor), Cooling (fan coils/radiant floor), and Hot Water.
    • Control: Integrated Wi-Fi/Modbus for smart home integration.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.daitsu-monobloc-active-ii-multifunctional-tank
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน
  • IFC classificationEnergy Conversion Device
  • รหัส ETIMEC000393
  • ชื่อ ETIMHot water heat pump
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAir to water heat pumps
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

สินค้าใกล้เคียง