เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artic®1150 PIR Insulated sandwich panel
Europerfil

Artic®1150 PIR Insulated sandwich panel

Etna®1000 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for wall cladding, with smooth external side and hidding fixing joint system. Thicknesses from 40 mm up to 60 mm. Cover width 1000 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for architectural walls. Vertical and horizontal installation.
สเปคสินค้า
  • Etna®1000 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for wall cladding, with smooth external side and hidding fixing joint system. Thicknesses from 40 mm up to 60 mm. Cover width 1000 mm (other Cover widths: 600 and 900mm). Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for architectural walls. Vertical and horizontal installation. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s1,d0. The panel is supplied with self-drilling screws and load distribution plates. Optional complements: omega transversal seal system in steel or extruded aluminium shell, longitudinal and transversal EPDM seals, roller and gauges for EPDM seal assembly, anchor clip.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.artic_1150_pir
  • Product familyFaçade sandwich panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PIR-PUR Façade Sandwich Panel Hidden fixing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1150
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyisocyanurate PIR
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615