เผยแพร่สินค้าของคุณ
Euromodul® 44 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euromodul® 44 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

3.9 จาก 5 ดาว3.9(8 รีวิว)
EUROMODUL®44 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (5.174.44). Depth of profile 44 mm. Cover width 860 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
สเปคสินค้า
  • EUROMODUL®44 architectural self-supporting steel profile for external walls (5.174.44). Depth of profile 44 mm. Cover width 860 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curving (minimum radius of 450 mm) . Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.euromodul_44_fa
  • Product familyWall cladding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metallic Cladding Profiles for wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)44
  • กว้าง (มิลลิเมตร)860
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก