เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atica®1100 PUR Insulated sandwich panel
Europerfil
Archived

Atica®1100 PUR Insulated sandwich panel

Atica®1100 PUR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyurethane (PUR) sandwich panel for wall cladding, with hidding fixing joint system. Thicknesses from 40 mm up to 100 mm. Cover width 1100 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide.Used for architectural walls. Vertical installation.
สเปคสินค้า
  • Atica®1100 PUR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyurethane (PUR) sandwich panel for wall cladding, with hidding fixing joint system. Thicknesses from 40 mm up to 100 mm. Cover width 1100 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide.Used for architectural walls. Vertical installation. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s2,d0. The panel is supplied with self-drilling screws and load distribution plates. Optional complements: omega transversal seal system in steel or extruded aluminium shell, longitudinal and transversal EPDM seals, roller and gauges for EPDM seal assembly,anchor clip.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.atica_1100_pur
  • Product familyFaçade sandwich panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PIR-PUR Façade Sandwich Panel Hidden fixing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyurethane
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615