เผยแพร่สินค้าของคุณ
Etna Advance®900 PIR Insulated sandwich panel
Europerfil

Etna Advance®900 PIR Insulated sandwich panel

Etna Advance®900 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for wall cladding, with smooth external side and hidding fixing joint system. Thickness 50 mm. Cover width 900 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for architectural walls. Horizontal installation.
สเปคสินค้า
  • Etna Advance®900 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for wall cladding, with smooth external side and hidding fixing joint system. Thickness 50 mm. Cover width 900 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for architectural walls. Horizontal installation. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s1,d0. The panel is supplied with self-drilling screws and load distribution plates. The correct installation of the ETNA Advance panel requires a system of longitudinal and transversal EPDM seals. Optional complements: anchor clip.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.etna_advance_pir_900
  • Product familyFaçade sandwich panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PIR-PUR Façade Sandwich Panel Hidden fixing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)50
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyisocyanurate PIR
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615