เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rodas®600 PIR Insulated sandwich panel
Europerfil

Rodas®600 PIR Insulated sandwich panel

Rodas®600 PIR is a self-supporting double skin ribbed metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for wall cladding, with hidding fixing joint system. Thicknesses from 40 mm up to 60 mm. Cover width 600 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for industrial walls. Vertical and horizontal installation.
สเปคสินค้า
  • Rodas®600 PIR is a self-supporting double skin ribbed metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for wall cladding, with hidding fixing joint system. thicknesses from 40 mm up to 60 mm. Cover width 600 mm (other Cover widths: 900 and 1000 mm). Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for industrial walls. Vertical and horizontal installation. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s1,d0. The panel is supplied with self-drilling screws and load distribution plates. Optional complements: omega transversal seal system in steel or extruded aluminium shell, longitudinal and transversal EPDM seals, roller and gauges for EPDM seal assembly, anchor clip.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rodas_600_pir
  • Product familyFaçade sandwich panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PIR-PUR Façade Sandwich Panel Hidden fixing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyisocyanurate PIR
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615