เผยแพร่สินค้าของคุณ
Regency Single Swing Shower Door
Regency Single Swing Shower Door
Regency Single Swing Shower Door
    Eurotech Showers

    Regency Single Swing Shower Door

    REGENCY SWING DOOR WITH FIXED PANEL SHOWER DOOR

    Our Swing Door Series consists of a frameless style shower that has one operable door and one stationary panel, which are great options when looking for a “minimal hardware” type of look.

    สเปคสินค้า
    • Features

      🔹 Sizing

      • Standard and custom sizes available
      • Door panel width: 22" to 34"
      • Full System width: 48" to 72"

      🔹 Glass

      • Standard: 3/8” (10mm) clear tempered glass
      • Optional: ultra-clear (low iron) tempered glass
      • EuroSafe glass film included on both panels (see safety/warranty for details)
      • Optional EnduroShield coating to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • 304 stainless steel hinges and handle
      • Finishes: Chrome, Matte Black, Brushed Nickel

      🔹 Handles & Towel Bars

      • 12” ladder-style, back-to-back handle

      🔹 Seals & Diverters

      • Dual water diverter sets: acrylic and polycarbonate

      🔹 Configurations

      • Right or left swinging door options


      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.regency
      • Product familySwing Door Series
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Door
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2025-12-01
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ประตูกั้นห้องอาบน้ำ
      • IFC classificationDoor
      • รหัส ETIMEC010962
      • ชื่อ ETIMShower door
      • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_32
      • Uniclass 2015 DescriptionFrameless glass door systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
      • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
      • OmniClass Number23-17 11 23 11
      • OmniClass TitleSwinging All Glass Doors