เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
    Eurotech Showers

    Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door

    VITRA-200X FRAMELESS DUAL SLIDING SHOWER DOOR


    Our Twinglide Series consists of frameless barn door style showers that have both doors operable, which are great options when shower heads and control valves are on opposite walls.

    สเปคสินค้า
    • Features

      🔹 Sizing

      • Standard and custom sizes available

      🔹 Glass

      • Standard: 3/8" (10mm) clear tempered glass
      • Optional: 5/16″ (8mm) tempered glass (required for larger custom models due to weight limits)
      • Optional: EnduroShield treatment to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • Stainless steel cladded top-track
      • (4) 2-3/8" dual-sided rollers
      • (4) 1-3/4" dual-sided anti-jump pins
      • Up to 3/8" out-of-plumb adjustability
      • Finishes: Polished Stainless, Brushed Stainless, Matte Black, Satin Brass

      🔹 Handles & Towel Bars

      • Includes (1) 24" flat-style towel bar with knob on back side
      • Includes (1) back-to-back knob
      • Optional handles: flush pull handle, 8" ladder style handle, 18" flat-style handle, 18" ladder-style handle
      • Optional towel bars: 24" ladder-style, 24" rounded-style

      🔹 Seals & Diverters

      • Dual water diverter sets: aluminum and polycarbonate

      🔹 Configurations

      • Left or right sliding door options
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vitra-200x
    • Product familyTwinglide Series
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Double Sliding Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ประตูกั้นห้องอาบน้ำ
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC010962
    • ชื่อ ETIMShower door
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_32
    • Uniclass 2015 DescriptionFrameless glass door systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-17 11 23 13
    • OmniClass TitleSliding All Glass Doors