เผยแพร่สินค้าของคุณ
CORRUGATED stainless steel TUBE DN12-15 for gas supply with LDPE yellow coating and stellar coating
Eurotis

CORRUGATED stainless steel TUBE DN12-15 for gas supply with LDPE yellow coating and stellar coating

PLT-CSST Pliable Corrugated stainless steel tubes in AISI316L for gas supply with LDPE yellow coating conform to EN15266 standard and stellar coating

DN 12 Int. Diam.=12,0 ; Ext. Diam=15,8; PLT-CSST Thickness=0,3; LDPE Thickness=0,5; Stellar Thickness=5,0; Total Ext. Diam.=29,0

DN 15 Int. Diam.=15,8 ; Ext. Diam=20,0; Thickness=0,3; LDPE Thickness=0,5; Stellar Thickness=5,0; Total Ext. Diam.=33,0

Attention: in order to ensure tightness and anti-loosening, it’s recommended to use our PLT-CSST tubes exclusively with Eurotis’ fittings.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CORRUGATED-stainless-steel-TUBE-DN12-15-for-gas-supply-with-LDPE-yellow-coating-and-stellar-coating
  • Product familyCorrugated pliable PLT-CSST tube stainless steel for gas supply conform to EN15266
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EUROGAS
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeEn_55_20_60
  • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution pipelines
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 24.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSteel Pipe and Tubing for Air and Gas Service
  • OmniClass Number23-27 39 00
  • OmniClass TitlePiping
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (40)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)