เผยแพร่สินค้าของคุณ
Transfer-Type Shower - 44" x 52" Exterior Dimensions
EverFab

Transfer-Type Shower - 44" x 52" Exterior Dimensions

Constructed from two layers of fiberglass reinforced composite, and supported by an additional layer of polyester sprat core, this transfer shower stall is reliably durable and can be easily installed in commercial and residential settings. The S4452A is designed to be a transfer shower stall that complies with California title 24 requirements and is built with the reinforcement needed for ADA compliant grab bars and shower seats.

  • One-piece California Title 24 compliant roll-in-type shower
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 42” x 48” Clear floor space
  • Integral reinforced with non-organic composite material


สเปคสินค้า
  • Shower Stall:

    Model: No. S4452A

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    Exterior dimensions: 44-1/4 inches wide x 52 inches deep x 84 inches high

    Threshold: [Standard] [Low Profile] Threshold Detail

    Accessibility Accessories: [A0] [A1] [A3] accessory configuration

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.s4452a
  • Product familyCA Title 24
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์S4452A
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)84
  • กว้าง (นิ้ว)44.25
  • ความลึก (นิ้ว)52
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFiber Glass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก130
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG017640
  • ชื่อ ETIMSanitary showers
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา