เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
FontanaShowers

Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head

4.4 จาก 5 ดาว4.4(18 รีวิว)
Bring the power of a monsoon to your bathroom with our Bravat round style shower head that feels just like standing out in a sudden downpour, only hot! Tension will fall from your shoulders as the water cascades over your whole body in a feeling quite unlike a conventional shower. The shower head has elegant flowing ideal for body wash. It is easy to install.
สเปคสินค้า
  • Brand Name: Bravat
    Product Code: FS9535
    Type: Bathroom Shower Head
    Installation Type: US Standard
    Install: Wall Mount
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Hole: Dual
    Color: Chrome
    Shape: Round
    Faucet: Brass
    Style: Contemporary
    Surface Finish: Chrome
    Surface Treatment: Polished
    Core Material: Ceramic
    Plating Thickness: 10um
    Function: Fixed Support Type.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.shower-set_fs9535
  • Product familyShower Set
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chrome Finish Shower Set
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย