เผยแพร่สินค้าของคุณ
Curbed Shower - 48" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 48" x 36" Exterior Dimensions

Constructed with two layers of fiberglass reinforced composite, an intermediate layer of polyester spray core, and an unsaturated polyester gel coat finish, the lightweight design of this one-piece fiberglass shower stall makes it easy to install, FHA compliant, and in line with ANSI Type B accessibility standards.

  • One-piece ANSI B and FHA compliant shower
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 45-3/4” x 36” Clear floor space
  • Integral reinforcement with non-organic composite material


    สเปคสินค้า
    • Shower Stall:

      Model: No. S4836RFB

      Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

      Exterior dimensions: 48 inches wide x 36-3/8 inches deep x 79-1/4 inches high

      Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.s4836rfb
    • Product familyANSI B
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์S4836RFB
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)79.25
    • กว้าง (นิ้ว)48
    • ความลึก (นิ้ว)36.38
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiber Glass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก115
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationBuilding Element
    • รหัส ETIMEG017640
    • ชื่อ ETIMSanitary showers
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา