เผยแพร่สินค้าของคุณ
Curbed Shower - 51" x 41" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 51" x 41" Exterior Dimensions

This fiberglass one-piece shower unit is constructed out of four layers of material that give it exceptional durability and resistance to cracks, chips, and other damage that can affect the unit’s quality. With 48” of clearance in front of the shower and ample standing floor space, this fiberglass one-piece shower unit complies with Washington Administrative Code (WAC) and ANSI Type B accessibility standards.

  • One-piece ANSI B and FHA compliant shower with soap ledge
  • HUD
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 48-1/2” x 36” Clear floor space
  • Integral reinforcement with non-organic composite material


    สเปคสินค้า
    • Shower Stall:

      Model: No. SS5141B

      Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

      Exterior dimensions: 51 inches wide x 41-3/8 inches deep x 79-1/4 inches high

      Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ss5141b
    • Product familyANSI B
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SS5141B
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)79.25
    • กว้าง (นิ้ว)51
    • ความลึก (นิ้ว)41.37
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiber Glass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก145
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationBuilding Element
    • รหัส ETIMEG017640
    • ชื่อ ETIMSanitary showers
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา