เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
    Roca

    Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(16 รีวิว)
    Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap. The largest Stonex® bath, 165 or 185 cm long, with a symmetrical oval shape for greater comfort. With capacity for 2 people, Ariane reimagines the limits.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: A24L5810CN Click-clack waste Ø 52 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.248470XX0
    • Product familyBaths
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ariane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)570
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)750
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStonex
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures