เผยแพร่สินค้าของคุณ
Evyon Industrial Energy Storage
Evyon Industrial Energy Storage
Evyon Industrial Energy Storage
    Evyon

    Evyon Industrial Energy Storage

    Evyon Industrial

    An automotive-quality and scalable solution for system integrators

    Evyon Industrial is a battery solution for commercial & industrial applications, scalable to your needs.

    • European design, build, and support.
    • Brand new Tier 1 automotive batteries.
    • 24/7 cloud monitoring for maximum safety, performance, and lifetime.

    Evyon provides automotive-quality energy storage systems based on repurposed battery modules

    Scalable to your needs

    Our battery system is designed to fit in industry standard 19" racks to suit any commercial and industrial applications - stationary and mobile.
    Our systems can be scaled to suit almost any application, ranging from commercial buildings, EV charging, construction sites, and backup power.
    Multiple strings can be connected flexibly to create larger systems with a small footprint. Evyon Industrial scale from kWh to MWh while working with inverters from 0 to 1000 V DC.

    สเปคสินค้า
      • 121-165 kWh per string
      • 0.8C continuous
      • Up to 10 years or 6000 cycles warranty with digital tracking & notifications
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Evyon-Industrial
    • Product familyEnergy storage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial battery string
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)920
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
    • IFC classificationElectric Generator
    • รหัส ETIMEG000055
    • ชื่อ ETIMRenewable energy
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_06_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBackup battery supply