เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
    Exlabesa

    EXLABESA GLASS RAIL

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(47 รีวิว)
    Glass Rail balustrade system has been developed to provide full safety in residential buildings with minimal visual disruption. This is a fully transparent glass balustrade system compatible with a range of terrace and staircase applications. This balustrade system combines safety with aesthetics. Thanks to its design it allows a full sight line with zero visual interruptions, meeting today’s architectural standards. All vertical components are totally removed to create a complete glass wall effect. This allows for a total connection between two distinct spaces, transforming the building appearance.
    สเปคสินค้า
    • - No vertical components - Base level fixing only - Clean lines to enhance light and space - 12,38 / 12,76 / 13,52/ 16,38 / 16,76 / 17,52/ 20,38 / 20,76 / 21,52 mm glass thickness - 5 mounting options: U-top, L-top, U side, Y side and U-top on low walls - Possibility of LED lighting on the base and the handrail - Round, rectangular handrail and minimal top profile options. - CTE tests for private use (0,8 kN/m), public (1,6 kN/m) and crowded (3 kN/m) and 1200 mm heights. (800 mm on low walls).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EXL_GLASS_RAIL
    • Product familyRailing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EXLABESA GLASS RAIL
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • UNSPSC nameStair parts
    • UNSPSC code30161908
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
    • CSI UniFormat II CodeC20
    • CSI UniFormat II TitleSTAIRS

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ แอฟริกา ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (72)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)