เผยแพร่สินค้าของคุณ
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
    expormim

    Armadillo Lounge chair

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(9 รีวิว)

    Armchair with structure made of peeled and tinted natural rattan 34 mm/1.34” in diameter. Seat and backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan 32 mm/1.26” in diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Optional cushion with upholstery available in natural or faux leather, virgin wool fabrics, velvet and polypropylene. Protective caps with removable plastic-felt inserts.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.armadillo-lounge-chair
    • Product familyArmadillo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)840
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1050
    • ความลึก (มิลลิเมตร)940
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 DescriptionStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Chairs
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (30)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)