เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74

    3.1 จาก 5 ดาว3.1(7 รีวิว)

    ­Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้า
      • C223: 140x98x74  

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  


          สเปคสินค้าด้านเทคนิค
          • Unique ref.atrivm-outdoor-rectangular-dining-table
          • Product familyAtrivm outdoor
          • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor collection
          • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
          • วันที่เผยเเพร่2022-02-22
          • หมายเลขฉบับ1
          • สูง (มิลลิเมตร)740
          • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
          • ความลึก (มิลลิเมตร)980
          สิ่งที่เกี่ยวข้อง
          • วัสดุหลักAluminium
          • ผลิตโดยสเปน
          • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32
          การจำแนกประเภท
          • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
          • IFC classificationFurniture
          • รหัส ETIMEG017960
          • ชื่อ ETIMFurniture
          • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
          • OmniClass Number23-11 29 15
          • OmniClass TitleExterior Tables
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
          4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
          2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
          4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
          4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (30)
          2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)