เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74

    ­Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้า
      • C225: 240x98x74

           TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"


          สเปคสินค้าด้านเทคนิค
          • Unique ref.atrivm-outdoor-rectangular-dining-table-240
          • Product familyAtrivm outdoor
          • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor collection
          • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
          • วันที่เผยเเพร่2022-02-25
          • หมายเลขฉบับ1
          • สูง (มิลลิเมตร)74
          • กว้าง (มิลลิเมตร)240
          • ความลึก (มิลลิเมตร)98
          สิ่งที่เกี่ยวข้อง
          • วัสดุหลักAluminium
          • ผลิตโดยสเปน
          การจำแนกประเภท
          • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
          • IFC classificationFurniture
          • รหัส ETIMEG017960
          • ชื่อ ETIMFurniture
          • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
          • OmniClass Number23-11 29 15
          • OmniClass TitleExterior Tables
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
          4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
          2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
          4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
          4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (30)
          2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)