เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bistro indoor dining table stand with square top
expormim

Bistro indoor dining table stand with square top

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood. Delivered  unassembled.

ติดต่อกับ expormim

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bistro-indoor-table-square-top-90
  • Product familyBistro indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)750
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองStainless steel
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (30)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)