เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cask loveseat
Cask loveseat
    expormim

    Cask loveseat

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)

    Sofar with structure made of peeled and tinted natural rattan of 34 mm/1.34” diameter. Backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 20 mm/0.79” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps with removable plastic-felt inserts.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cask-loveseat-t092a
    • Product familyCask outdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)770
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)910
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)44.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (30)
    2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)