เผยแพร่สินค้าของคุณ
Falcata outdoor round dining table
Falcata outdoor round dining table
Falcata outdoor round dining table
    expormim

    Falcata outdoor round dining table

    Dining table with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.falcata-outdoor-round-dining-table
    • Product familyFalcata outdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (30)