เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76
Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76
    expormim

    Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Dining table stand with round top. Ttabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้า
      • C969 R 90: 90x90x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

          สเปคสินค้าด้านเทคนิค
          • Unique ref.flamingo-outdoor-table-round-top-90
          • Product familyFlamingo outdoor
          • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor collection
          • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
          • วันที่เผยเเพร่2022-02-28
          • หมายเลขฉบับ1
          • สูง (มิลลิเมตร)760
          • กว้าง (มิลลิเมตร)900
          • ความลึก (มิลลิเมตร)900
          สิ่งที่เกี่ยวข้อง
          • วัสดุหลักAluminium
          • ผลิตโดยสเปน
          • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
          การจำแนกประเภท
          • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
          • IFC classificationFurniture
          • รหัส ETIMEG017960
          • ชื่อ ETIMFurniture
          • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
          • OmniClass Number23-11 29 15
          • OmniClass TitleExterior Tables
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
          2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (8)
          4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
          4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
          4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (35)
          4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)