เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontal upholstered dining chair T011 C
Fontal upholstered dining chair T011 C
Fontal upholstered dining chair T011 C
    expormim

    Fontal upholstered dining chair T011 C

    Dining chair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 1.26” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fontal-upholstered-dining-chair-t011-c
    • Product familyFontal
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)820
    • กว้าง (มิลลิเมตร)470
    • ความลึก (มิลลิเมตร)560
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Chairs
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)