เผยแพร่สินค้าของคุณ
Frames round coffee table Ø 44x40
Frames round coffee table Ø 44x40
Frames round coffee table Ø 44x40
    expormim

    Frames round coffee table Ø 44x40

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(21 รีวิว)

    Coffee table made of peeled and tinted natural rattan 18 mm/0.7” in diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Tabletop and central leg made of lacquered steel plate.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้า
        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.frames-indoor-round-coffee-table-44-40
        • Product familyFrames
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2022-03-02
        • หมายเลขฉบับ1
        • สูง (มิลลิเมตร)400
        • กว้าง (มิลลิเมตร)440
        • ความลึก (มิลลิเมตร)440
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักOther
        • ผลิตโดยสเปน
        • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
        • IFC classificationFurniture
        • รหัส ETIMEG017960
        • ชื่อ ETIMFurniture
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15 17
        • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
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
        4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
        2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
        4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
        4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)