เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grada outdoor round coffee table Ø100x36
Grada outdoor round coffee table Ø100x36
Grada outdoor round coffee table Ø100x36
    expormim

    Grada outdoor round coffee table Ø100x36

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.grada-outdoor-round-coffee-table-100-36
    • Product familyGrada outdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)36
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 15 17
    • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (30)
    2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)