เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
    expormim

    Grada outdoor side table Ø 50x45

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้า
        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.grada-outdoor-side-table-50
        • Product familyGrada outdoor
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor collection
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2022-03-10
        • หมายเลขฉบับ1
        • สูง (มิลลิเมตร)45
        • กว้าง (มิลลิเมตร)50
        • ความลึก (มิลลิเมตร)50
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักStainless steel
        • ผลิตโดยสเปน
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
        • IFC classificationFurniture
        • รหัส ETIMEG017960
        • ชื่อ ETIMFurniture
        • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
        • UNSPSC code56
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15 17
        • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II CodeE20
        • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
        4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
        2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
        4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
        4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (30)
        3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)